Publicar produtos
Electric cable N2XH
Electric cable N2XH
    Nexans

    Electric cable N2XH

    4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    N2XH (0,6/1kV) Classe B2ca - Cabos retardantes de fogo de baixo risco de incêndio de 0,6/1kV. Os cabos N2XH são cabos elétricos de alta qualidade usados ​​principalmente em redes de energia em hotéis, escolas, túneis, construções altas, hospitais, usinas de energia, centros de processamento de dados, centros de negócios onde há risco de incêndio. Eles são adequados para várias aplicações, incluindo fornecimento de energia, iluminação, tomadas e outras necessidades de distribuição elétrica. Esta linha está em conformidade com rigorosos padrões de segurança contra incêndio, sendo os regulamentos Low Fire Hazard (Low Smoke Zero Halogen materials) o que os torna adequados em edifícios com alta concentração de pessoas ou propriedade valiosa. Os cabos N2XH podem ser instalados em conduítes, dutos ou diretamente em paredes, pisos ou tetos (aplicações internas).
    Classe de desempenho ao fogo conforme Regulamento de Produtos de Construção - Classe B2ca.
    Em conformidade com a seguinte norma: VDE 0276-604

    Especificação
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LSZH
      4. Outer sheath: LSZH


      The range includes products with following constructions : 

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 6 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 10 to 400 mm²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelectric_cable_n2xh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioPolymer
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Classificação IFCSegmento de cabos
    • Código ETIMEG000001
    • Nome ETIMCables
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage cables
    • Número OmniClass23-13 23 21 15
    • Título OmniclassCables

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia