Publicar produtos
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)

    Traduzido por Google,

    Cabo de aquecimento autorregulável ElectroMelt

    O Raychem ElectroMelt EM2-XR é um cabo de aquecimento robusto e autorregulável, utilizado para prevenir a formação de neve e gelo em rampas, docas de carga, escadas externas e vias de acesso. A potência de saída é de 90 W/m a 0 °C.

    Mantenha as vias de acesso livres de neve e gelo.

    Os sistemas elétricos de derretimento de neve mantêm calçadas, estacionamentos, rampas de carga, escadas e outras áreas livres de neve e gelo, ajudando a prevenir escorregões e danos a pessoas e veículos.
    Nossos sistemas são projetados para serem facilmente instalados em rampas ou acessos com formatos irregulares. Oferecemos uma gama de soluções para atender às necessidades do perfil do solo, seja para instalação em concreto ou asfalto.

    Especificação
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraychem-electromelt-na
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de produtosHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-24
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalModified Polyolefin
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nome ETIMHeating cable
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-33 15 15 21
    • Título OmniclassPipe Heat Tracing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States