Publicar produtos
Electric cable Nexans FR-N1X6G3 Protect
Electric cable Nexans FR-N1X6G3 Protect
    Nexans

    Electric cable Nexans FR-N1X6G3 Protect

    Traduzido por Google,

    Cabos Nexans FR-N1X6G3 Protect Cca Classe 0,6/1kV de baixo risco de incêndio e retardantes de chamas .

    Os cabos de proteção Nexans FR-N1X6G3 são cabos elétricos de alta qualidade, utilizados principalmente em redes de energia em hotéis, escolas, edifícios altos, hospitais, usinas de energia, centros de processamento de dados e centros comerciais onde o risco de incêndio é elevado (influências externas BD2, BD3, BE2, BE3, CA2, CB2). São adequados para diversas aplicações, incluindo alimentação elétrica, iluminação, tomadas e outras necessidades de distribuição elétrica.

    Esta gama de produtos cumpre normas rigorosas de segurança contra incêndios, sendo os regulamentos de Baixo Risco de Incêndio (Materiais com Baixa Emissão de Fumo e Zero Halogénio), o que os torna adequados para edifícios com elevada concentração de pessoas e/ou alta densidade populacional ou bens de valor.

    Os cabos Nexans FR-N1X6G3 Protect podem ser instalados em conduítes, dutos ou diretamente em paredes, pisos ou tetos (aplicações internas).

    Classe de desempenho ao fogo de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção - Classe CCA.
    Em conformidade com o seguinte:

    • Padrão do produto: XP C32-325
    • Decreto francês de 17 de maio de 2024
    • NF C15-100
    Especificação
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LFH (LSZH, Halogen free)
      4. Outer sheath: LFH (LSZH, Halogen free)

      The range includes products with following constructions :

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 4 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 6 to 16 mm²


      Reminder of the definition of the external influences as listed in the standard IEC 60364-5-51

      • BD2: Emergency evacuation conditions - Low density / Difficult exit
      • BD3: Emergency evacuation conditions  - High density / Easy exit
      • BE2: Nature of materials used or stored  - Fire risks
      • BE3: Nature of materials used or stored  - Explosion risks
      • CA2: Building construction materials - Combustible 
      • CB2: Building construction materials - Propagation of fire
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelectric_cable_nexans_fr_n1x6g3_protect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioPolymer
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Classificação IFCSegmento de cabos
    • Código ETIMEG000001
    • Nome ETIMCables
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage cables
    • Número OmniClass23-13 23 21 15
    • Título OmniclassCables

    Disponibilidade da região

    Europa
    France