Publicar produtos
Electric cable NHXMH
Electric cable NHXMH
Electric cable NHXMH
    Nexans

    Electric cable NHXMH

    Traduzido por Google,

    NHXMH (300/500 V) Classe Cca - Cabos retardantes de fogo de baixo risco de incêndio de 300/500 V. Os cabos NHXMH são cabos elétricos de alta qualidade usados ​​principalmente em instalações elétricas fixas residenciais, terciárias e comerciais. Eles são adequados para várias aplicações, incluindo fornecimento de energia, iluminação, tomadas e outras necessidades de distribuição elétrica. Esta linha está em conformidade com rigorosos padrões de segurança contra incêndio, sendo os regulamentos Low Fire Hazard (materiais Low Smoke Zero Halogen) o que os torna adequados em edifícios com alta concentração de pessoas ou propriedades valiosas. Os cabos NHXMH podem ser instalados em conduítes, dutos ou diretamente em paredes, pisos ou tetos (aplicações internas).
    Classe de desempenho ao fogo conforme Regulamento de Produtos de Construção - Classe Cca.
    Em conformidade com a seguinte norma: VDE 0250-214

    Especificação
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LSZH
      4. Outer sheath: LSZH


      The range includes products with following constructions : 

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 6 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 10 to 35 mm²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelectric_cable_nhxmh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Material secundárioPolymer
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Classificação IFCSegmento de cabos
    • Código ETIMEG000001
    • Nome ETIMCables
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage cables
    • Número OmniClass23-13 23 21 15
    • Título OmniclassCables

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia