Publicar produtos
Titan N-100 Electronic Digital Tankless Water Heater
Titan N-100 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Titan N-100 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Traduzido por Google,

    De acordo com a confiabilidade e o desempenho do nosso clássico aquecedor de água eletrônico sem tanque Titan-ATC, desenvolvemos o mais novo e mais avançado TITAN-SCR2. O novo Aquecedor de Água Digital sem Tanque TITAN-SCR2 incorpora a nova tecnologia da era espacial e apresenta um sistema de amostragem de temperatura mais rápido e preciso, um termostato reajustável manualmente e um novo sistema de análise diferencial ar/água para evitar partidas a seco (que é um problema fundamental para outros sistemas sem tanque.) Ao aquecer a água apenas quando necessário, o Aquecedor de Água Eletrônico Digital sem Tanque TITAN-SCR2 elimina a necessidade de aquecedores de água volumosos que aquecem a água continuamente. Isso pode reduzir os custos de água quente em até 60% em relação aos aquecedores de água elétricos convencionais. A alta eficiência do TITAN-SCR2 se deve em parte ao seu microprocessador digital dedicado que amostra as temperaturas de entrada e saída 21 vezes por segundo. Este sistema de controle de energia analisa os dados e gerencia o uso de energia para máxima eficiência e estabilidade de temperatura. Em repouso, o TITAN-SCR2 não consome energia.

    Como destaque na Amazon.com

    #NiagraIndústrias #TitanElectronic TanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Especificação
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      Dade Approval # 97-0627.16
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 7"""" W x 10"""" H x 2-3/4 D
      Weight 8 Pounds
      Materials Brass and Copper Casing
      Pipe Fitting 1/2"""" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 220 VAC Std.(208/277 Avail.)
      Elements Dual Copper/Nichrome
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators Red-on/Green-stand by
      Warranty 10 years on casing leakage, 1 year on components
      Protection Digital Temperature Control - Manual Resetable Thermostat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTitan-N-100-Electronic-Digital-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoTankless Water Heater
    • Grupo de produtosElectronic
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 30
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential, Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters