Publicar produtos
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Traduzido por Google,

    O modelo N-210 é um dos aquecedores de água sem tanque mais potentes que a Titan fabrica. O modelo N-210 é recomendado para quase todas as aplicações em todo o país e no Canadá. Além disso, é excelente para residências nos estados onde a demanda de água quente é maior, como aquelas com chuveiros múltiplos, pulverizadores corporais e grandes jacuzzis. Este é o melhor em aquecedores de água quente sem tanque! Como muitas casas hoje estão atualizando os banheiros com coisas novas, como pulverizadores corporais e vários chuveiros, uma nova tecnologia era necessária. Também adições como banheiras de hidromassagem tornaram-se padrão em novas construções, em oposição a uma remodelação cara há alguns anos. Essa é uma das principais razões para a necessidade de um desenvolvimento de aquecedores de água sem tanque de maior capacidade. Outra razão para uma unidade mais poderosa são as temperaturas frias nos estados do norte, onde é necessário um aumento maior na temperatura para aquecer a água instantaneamente. Isso levou à criação da linha SCR-4 com os modelos N-180, N-210 e N-270.

    Como destaque na Amazon.com

    #NiagraIndústrias #TitanElectronic TanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Especificação
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 11 1/2" W x 10 1/2" H x 3" D
      Weight 12 Pounds
      Materials Brass and Copper Interior/Steel Casing.
      Flow Rate 5 GPM
      Pipe Fitting 3/4" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 240 Volts
      Elements Dual Nichrome Elements
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators LCD Digital Real Time Readout
      Warranty 10 years on casing 1 year on components
      Protection Electronic Temp. Control - Manual Resetable Thermostat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTitan-N-210-Whole-House-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoTankless Water Heater
    • Grupo de produtosElectronic
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 30
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential, Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters