Publicar produtos
Long Span System
Long Span System
Long Span System

    Long Span System

    Traduzido por Google,

    O Sistema de Longo Alcance é usado onde são necessários longos vãos de suporte e altas capacidades de carga de cabo. Nossas versões de serviço pesado apresentam uma classificação de carga de 20C de acordo com a NEMA. A principal aplicação para as Escadas de Cabos de Longo Alcance são cabos de energia para serviços pesados, enquanto as Bandejas de Longo Alcance permitem uma combinação de cabos de controle e de energia.
    Como em todos os sistemas de gerenciamento de cabos Niedax, você pode escolher entre uma ampla variedade de tamanhos, conexões e acessórios em várias espessuras e acabamentos de materiais.

    Produtos contidos: WRL, WSL

    Especificação
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNiedax_Long_Span_System
    • Familia de productoNiedax
    • Grupo de produtosRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution