Publicar produtos
 Mistral Drying Cabinet 60 (1700)
 Mistral Drying Cabinet 60 (1700)
 Mistral Drying Cabinet 60 (1700)
 Mistral Drying Cabinet 60 (1700)
 Mistral Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1700)

    Traduzido por Google,

    Armário de secagem com função de timer controlado por dois botões onde você define o modo real e o tempo de secagem.

    Modelo de piso alto com até 3 fileiras de cabides dobráveis ​​e extensíveis, dependendo da escolha do modelo. Vem com conexões de ventilação e pés ajustáveis ​​para garantir que o gabinete fique corretamente posicionado. O gabinete de secagem pode substituir vantajosamente o varal de secagem na sala de estar, o que também minimiza a umidade no ambiente.

    Modelo de piso alto com três cabides dobráveis ​​e removíveis, bem como três cabides de porta. Fornecido com conexões de ventilação. Capacidade de secagem de roupa de 6 kg. Controlado por temporizador com alças fáceis de usar. Comprimento de suspensão de 16 m.

    Disponível em três cores diferentes (branco, titânio e preto) e em três interiores diferentes.

    Para mais informações, visite nosso site www.nimoverken.com ou entre em contato com nossa equipe de vendas em sales@nimoverken.com

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEasy_Dryer_1700_drying_cabinet
    • Familia de productoDrying Cabinets
    • Grupo de produtosEasy Dryer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes drying cabinets
    • Número OmniClass23-21 23 51
    • Título OmniclassResidential Laundry Dryers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia