Publicar produtos
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent

    J-Block Vent / Wide Mount Vent

    Traduzido por Google,

    Nosso produto mais versátil, ideal para empreiteiros e trabalhos de revestimento, o J-Block / Wide Mount Ventilation pode ser usado com o flange J-Block incluso OU sem o flange, como um Wide Mount Ventilation comum. O respiro é instalado sobre dutos de exaustão, como os de secadora de roupas, banheiro, fogão ou coifa.

    • Compatível com revestimentos de 1/2 a 1 polegada de espessura.
    • Economize dinheiro com maior fluxo de ar e menos correntes de ar.
    • Mantenha afastados pássaros, insetos, roedores, escorpiões e muito mais!
    • Fixação magnética da porta externa para evitar que a porta bata em condições de vento forte.
    • Mais seguro do que as aberturas de ventilação tradicionais, com menor acúmulo de fiapos.
    • Instala-se em minutos, limpa-se em segundos.
    • Tempo de secagem de roupas reduzido
    Especificação
    • Features & Specs

      • Accommodates 1/2 to 1 inch thick siding
      • 4” diameter
      • 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 12 inch long duct tube
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaj-block-vent-wide-mount-vent
    • Familia de productoVents
    • Grupo de produtosJ-Block Vent
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Código ETIMEC001148
    • Nome ETIMDuct mounted ventilator
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
    • Código CSI MasterFormat 201408 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Vents

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States