O Original No-Pest Vent® – A tampa de ventilação mais segura e eficiente do mercado.
A tampa de ventilação patenteada No-Pest Vent® não é apenas mais uma coifa — é uma solução completa para segurança, eficiência e proteção. Projetada e fabricada nos EUA com polipropileno de alto impacto, esta tampa de ventilação foi criada para resolver os problemas reais que as tampas tradicionais ignoram.
Por que proprietários de imóveis e profissionais escolhem o No-Pest Vent®:
Impede a entrada de pragas – As portas duplas e a vedação magnética impedem a entrada de pássaros, esquilos e insetos, eliminando danos dispendiosos e ninhos insalubres.
Bloqueia correntes de ar – O amortecedor magnético autovedante impede a entrada de ar externo. Isso significa lavanderias mais frescas no verão e mais quentes no inverno, reduzindo os custos de aquecimento e resfriamento durante todo o ano.
Testado para resistir aos elementos – Testado em laboratório para durar de 10 a 15 anos sob forte exposição aos raios UV, superando em muito as importações baratas que falham em apenas 3 a 5 anos.
Vantagem em termos de segurança contra incêndios – Graças à sua vedação hermética, o duto de ventilação demonstrou extinguir incêndios em secadoras dentro da tubulação, antes que se alastrem para dentro da residência.
Aumenta o desempenho da secadora – Projetado para fluxo de ar máximo, o duto reduz a contrapressão, fazendo com que as secadoras funcionem com mais eficiência, as roupas sequem mais rápido e os eletrodomésticos durem mais tempo.
Fabricado nos EUA, qualidade americana – Moldado em polipropileno de alto impacto estabilizado contra raios UV, proveniente dos EUA e com rigoroso controle de qualidade.
Quando encomendar com o tubo ou colar de duto
Para garantir uma instalação rápida e sem complicações, escolha a opção que melhor se adapta à sua configuração:
Faça o pedido com o tubo de ventilação se o duto de exaustão da sua secadora passar diretamente pela parede e cerca de 30 cm de duto forem necessários para ir da mangueira de transição até a tampa da saída de ar.
Faça o pedido com a abraçadeira se o duto da sua secadora for mais comprido dentro da parede, estiver embutido ou se você preferir não ter o trabalho de cortar e ajustar o duto. A abraçadeira desliza facilmente sobre o duto existente, proporcionando uma conexão limpa e segura.
O Sistema de Proteção Completo
As grelhas de ventilação tradicionais deixam frestas, permitindo a entrada de pragas, vazamentos de ar e deteriorando-se em poucos anos. A No-Pest Vent® elimina esses pontos fracos com uma engenharia patenteada e comprovada em campo, que protege sua casa por dentro e por fora.
Instale uma vez. Proteja sua casa por anos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |