Publicar produtos
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0

    Series 10B Unequal Leaf NG0

    Traduzido por Google,
    A porta de segurança Série 10 (B) FD60 54mm – serviço severo classificado com núcleo de lamelas de madeira maciça (525m3) de 3 camadas com estruturas de madeira dura e trilhos com bordas de 10mm. Esta porta é amplamente utilizada como nossa solução de custódia. As portas são revestidas em compensado para acabamento em pintura para aplicação externa ou interna. A instalação opcional de revestimentos de aço expostos de 3 mm para uma ou ambas as faces com acessórios anti-violação é oferecida como opção sem classificação de fogo. Com molduras rebaixadas em madeira dura.
    Especificação
    • Tested to DD171-1987 & EN1192-2000Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeries10BUnequalNG0
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de produtosSeries 10B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidade da região

    Europa