Publicar produtos
Series 8 - Xray Single Leaf NFR NG6
Series 8 - Xray Single Leaf NFR NG6
Series 8 - Xray Single Leaf NFR NG6

    Series 8 - Xray Single Leaf NFR NG6

    Traduzido por Google,
    O conjunto de portas X-Ray com revestimento de chumbo da Série 8 é do nosso próprio design especializado com a porta e a estrutura incorporando uma inserção de chumbo do Código 3 (1,32 mm) ao Código 7 (3,15 mm). Com 46 mm de espessura, oferece uma construção mais leve do que a maioria das outras portas de raios X no mercado. Disponível como simples e pares, incluindo painéis de visão.
    Especificação
    • Specification Core of 2 No. 18mm plywood sheets separated by a lead membrane of a thickness in keeping with anticipated radiation level. Doors faced with 4mm MDF or high density chipboard to receive veneers; laminate; 6mm hardwood lippings to both long edges and top and bottom edges. Standard door frame section EX 150mm x 63mm hardwood. Thickness with Code 5 lead 46mm. Fire rated doors are 54mm thick where vision panels are required. TOLERANCE ±2mm. Average weight 54 kg/m2. Accoustics Tested to achieve a minimum 35dB Rw for single leaf, single action doorsets at Salford University in conjunction with appropriate accoustic seals. Availability Noberne X-RAY doors are available as single or pairs of doors in a large range of sizes and finshes to suit customers’ requirements. Fire rating We have full EN 1634-1 2000 fire test evidence on singles 2045mm x 1053mm wide, and on pairs 2250mm x 1003mm wide each leaf up to 2230mm x 918mm. We can achieve a maximum glazed area of 0.32m2 in 54mm thick doors. Further details are available on request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSeries8XrayNFRSingleNG6
    • Familia de productoX-Ray
    • Grupo de produtosFire Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioSheet metal
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidade da região

    Europa