Publicar produtos
4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Traduzido por Google,
A série Sapphire da N-Spec é um Downlight LED de alto lúmen de nível arquitetônico com refletores de cone profundo e regulável com LEDs Cree e drivers Cree LED para um desempenho confiável. Os de 4" disponíveis com 850, 1250 e 2000 lúmens em temperatura de 2700K, 3000K e 4000K e cULus listados. A série Sapphire é especificável em 120V ou 277V para trabalhos comerciais de todos os tamanhos e oferece suportes de caixa EM dedicados para aplicações de Nova Construção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nc-431
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação