Publicar produtos
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
A N-Spec apresenta o Edge-Lit LED Flat Panel, um novo conceito em luminárias minimalistas montadas no teto que iluminam uniformemente os espaços de trabalho sem o brilho dos diodos de LED. O painel plano Edge-Lit pode ser utilizado em escritórios, salas de conferência, bibliotecas e outras áreas de trabalho onde a iluminação geral é desejada. As luminárias são 120V/277V com uma variedade de potências, lúmens e temperaturas Kelvin disponíveis. Eles também são reguláveis, cULus, CEC listados. As luminárias incluem acessórios para montagem em superfície, montagem embutida em tetos rígidos ou montagem suspensa. O painel plano com iluminação de borda de 2'x4' tem apenas 1/2" de espessura. O painel montado em superfície tem uma caixa traseira de 2" de profundidade e uma profundidade total inferior a 3".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-npd-e24
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosGeneral Luminaries, Non Directional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação