Publicar produtos
REVO Motorized Universal Track Head

REVO Motorized Universal Track Head

Traduzido por Google,
O cabeçote da esteira com eixo horizontal e vertical motorizado pode ser ajustado muito abaixo ou do outro lado da sala com controle remoto patenteado. O estilo utilitário se encaixa em quase todos os critérios de design. Carcaça de alumínio fundido e componentes duráveis são apoiados por uma garantia limitada de 5 anos.

RECURSOS
  • Suporte de lâmpada base universal E26
  • Design compacto
  • Alvo de laser em forma de cúpula para seleção de lâmpada
  • A cúpula acende para indicar que o cabeçote da esteira responderá aos comandos de rádio
  • Os sinais de rádio controlam o aparelho - não há necessidade de apontar o transmissor durante o ajuste
  • As engrenagens apoiadas pela embreagem permitem o ajuste manual sem transmissor
  • rotação de 340º no eixo horizontal; 200º no eixo vertical
  • Motores potentes movem as lâmpadas PAR LED mais pesadas
  • Regulável: Os motores se ajustarão mesmo quando a faixa estiver escurecida
  • Carcaça de alumínio fundido; revestido a pó
  • Uma ou duas pistas de circuito capazes
  • Disponível em J-Style e L-Style (H-Style é padrão)
  • Apenas um transmissor necessário para qualquer número de equipamentos REVO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanora-nth-rev150
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação