Publicar produtos
HomeGuard - HG109
NorDan

HomeGuard - HG109

Traduzido por Google,

NorDan HomeGuard

Elegante e Funcional

Abra-se para uma visão moderna de um design clássico de porta. As portas externas NorDan HG oferecem o melhor que uma porta moderna pode oferecer com uma grande variedade de designs.

A porta externa de abertura interna NorDan HG inspira-se em décadas de tradições de construção inglesas e escocesas. Através do uso de materiais de alta qualidade e componentes comprovados, as portas da série de produtos HG são uma escolha natural para qualquer casa onde a tradição e a funcionalidade sejam a principal prioridade.

Nossas portas são muito mais do que apenas uma superfície bonita. Os detalhes inteligentes escondidos sob o casco. A construção é uma das mais seguras e sólidas. Você pode escolher acessórios adicionais para aumentar a segurança e criar uma porta personalizada.

Eficiência energética - Uma construção única oferece valores U baixos e economia de energia.

Design elegante - superfície texturizada de madeira Chen-chen dá uma aparência natural.

Muitas opções - Puxe as alças, spyholes, cores e caixas de correio. Escolha as opções de sua preferência.

Seguro e robusto - Uma barreira sólida que mantém o clima e os ladrões à distância.


Especificação
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 60 mm 
      • Overall frame, ex. M10-21 (990 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (60 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,0 W/m2K),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORDAN-ED02DSI-P011
  • Familia de productoExternal doors
  • Grupo de produtosHomeGuard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003081
  • Nome ETIMExterior door (wood)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa