Publicar produtos
Horisont - Nea
NorDan

Horisont - Nea

Traduzido por Google,

  Porta externa laminada compacta com batente tratado pressurizado

Portas feitas para o extremo

A combinação do melhor das janelas NorDan NTech com décadas de experiência em portas externas resultou em uma nova construção de portas desde o início. Feito para suportar o uso diário, do interior ao litoral. Atendemos a altas demandas de desempenho e durabilidade em climas difíceis, e o resultado final é uma porta estanque e robusta. As portas também estão equipadas com um batente de porta substancial tratado a vácuo.

Perfeito para projetos

Estas portas juntam-se à vasta gama de portas exteriores NorDan. A superfície laminada compacta protege um interior robusto, tornando as portas duráveis e econômicas. A grande capacidade de produção o torna ainda mais adequado para projetos menores e maiores, mesmo em áreas com condições climáticas desafiadoras.




Especificação
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm  
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (69 mm, 26 mm, 33 mm)
    • Standard door features:
      • Frame material is made of vacuum impregnated pinewood,
      • Threshold is made of heat treated book and aluminum,
      • Door leaf material is waterproof compact laminate,
      • Hinges NorDan standard door hinges 1237, white or silver gray
      • Lock case DORMA 9195 MP
      • Cylinder TrioVing 1296 SEC with internal button key
      • Weather strip, outside (Brush list)
      • Weather strip, inside (Silicone strip in color RAL7040 (Rexil no. 1352184-04)
    • Door specification:
      • Product standard (EN 14351:2006 + A1: 2010)
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-1/2) (0,8 - 1,0 W/m2K)
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door)
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door)
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Resistance to wind bad lest pressure (EN 12210) (Class E2400)
      • Resistance to wind bad Frame deflection (EN 12210) (Class C2400)
      • Watertightness (EN 12208) (Class 9A)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h))
      • Rain resistance (BS 6375-1 AE2400 (2400PA))
      • Burglar resistance (Higher level of anti-burglary protection)


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORDAN-ED02DSO-M010
  • Familia de productoExternal doors
  • Grupo de produtosHorizon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa