Publicar produtos
SoundGuard Sidehinged inward opening window
SoundGuard Sidehinged inward opening window
    NorDan

    SoundGuard Sidehinged inward opening window

    Traduzido por Google,

    Porta de varanda com painéis de abertura para o exterior, lateral, vidro duplo ou triplo com revestimento exterior em alumínio.

    A escolha perfeita
    NorDan Kvillsfors é a escolha perfeita de janelas e portas de varanda para o mercado de projetos. Kvillsfors é oferecido em uma infinidade de combinações, desde janelas com vidros triplos até nossas janelas 2+1 acopladas, uma opção que permite o espaço para cortinas de proteção solar entre as unidades de vidro. Janelas corta-fogo e janelas com redução de ruído são algumas das especialidades da linha de produtos NorDan Kvillsfors.

    Combinações flexíveis
    NorDan Kvillsfors é uma marca líder no mercado de projetos. Também faz parte de um dos principais fabricantes de janelas e portas da Escandinávia. Oferecemos uma ampla gama de produtos com várias opções, usando alumínio praticamente livre de manutenção e madeira sustentável como nossos principais materiais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNORDAN-ES
    • Familia de productoSoundGuard
    • Grupo de produtosSoundGuard (standard IGU)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows