Publicar produtos
FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

Traduzido por Google,

Para aplicações pesadas, duto flangeado com flanges FLI pré-perfuradas e soltas para facilitar o alinhamento durante a instalação. Ø100 - 1000 mm, construção em aço galvanizado.

O duto flangeado Nordfab FLI com espessura de aço de 1,25 mm é projetado para aplicações de serviço pesado. Ele vem com flanges FLI soltas pré-perfuradas em cada extremidade para facilitar o alinhamento e a conexão com outros componentes de dutos durante a instalação. O duto está sendo usado em sistemas de ventilação de processo, coleta de pó e extração de fumaça e está disponível em comprimentos de 2 metros, variando de 80 mm a 1000 mm de diâmetro, em construção de aço galvanizado ou 304SS.

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,558240020559‍
    120Galv1,25mm20007,878240020560‍
    125Galv1,25mm20008,228240020561‍
    140Galv1,25mm20009,198240020562‍
    150Galv1,25mm200010,278240020563‍
    160Galv1,25mm200010,958240020564‍
    180Galv1,25mm200012,328240020565‍
    200Galv1,25mm200013,688240020566‍
    225Galv1,25mm200015,398240020567‍
    250Galv1,25mm200017,118240020568‍
    300Galv1,25mm200020,578240020569‍
    315Galv1,25mm200021,618240020570‍
    350Galv1,25mm200025,068240020571‍
    400Galv1,25mm200028,638240020572‍
    450Galv1,25mm200032,338240020573‍
    500Galv1,25mm200035,98240020574‍
    550Galv1,25mm200039,548240020575‍
    560Galv1,25mm200040,278240020576‍
    600Galv1,25mm200043,28240020577‍
    630Galv1,25mm200045,338240020578‍
    650Galv1,25mm200046,88240020579‍
    700Galv1,25mm200050,488240020580‍
    710Galv1,25mm200051,178240020581‍
    750Galv1,25mm200056,618240020582‍
    800Galv1,25mm200060,468240020583‍
    850Galv1,25mm200064,338240020584‍
    900Galv1,25mm200068,28240020585‍
    950Galv1,25mm200072,098240020586‍
    1000Galv1,25mm200075,998240020587‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-125mm-fli-duct-l-2m
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de produtosDucts & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia