Publicar produtos
QF Elbow 18ga

QF Elbow 18ga

Traduzido por Google,

Os cotovelos Quick-Fit ® de calibre 18 têm extremidades enroladas para uso com braçadeiras Quick-Fit, permitindo rápida montagem/desmontagem e realocação. Saiba mais sobre as vantagens dos dutos Quick-Fit.

Disponível em 90°, 60°, 45° e 30° com raio de 1,5. Outros CLRs disponíveis mediante solicitação. Cotovelos de raio longo 18ga também estão disponíveis.

A construção de medidores mais pesados ​​pode ser a solução para reduzir a frequência e o custo da substituição de cotovelos desgastados em aplicações de alto desgaste.

  • Disponível em Galvanizado (conforme mostrado abaixo) e 304SS ou 316SS opcional
  • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72" e outros vários estilos de extremidades.
  • Cotovelos em bitolas ainda mais pesadas podem ser fornecidos em construção sólida soldada por um custo adicional. Medidores opcionais padrão 22 ou 20, 16, 14, 12 e 10

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de materiais/calibres. Polimento interior disponível mediante solicitação e custo adicional.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqf-elbow-18ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosElbows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States