Publicar produtos
QF Duct 1,25 mm L=2m

QF Duct 1,25 mm L=2m

Traduzido por Google,

Os dutos Nordfab Quick-Fit® economizam tempo e reduzem custos durante a instalação em sistemas de ventilação de processo/coleção de poeira.
As bordas laminadas Quick-Fit em nosso duto permitem conexões rápidas e fáceis com o clipe QF ao instalar, estender ou desmontar trechos de duto.
O Duto QF pode ser reutilizado após a limpeza ou ao realocar máquinas durante mudanças no chão de fábrica.
As soldas sólidas no tubo de duto soldado (W) QF da Nordfab evitam vazamentos, economizando custos de energia.
Disponível em galvanizado

EXEMPLO DE PEDIDO:
Duto W Galv 1,25mm 125QF L=2m

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,28240020448‍
    125Galv1,25mm20007,78240020436‍
    140Galv1,25mm20008,68240020437‍
    150Galv1,25mm20009,28240020438‍
    160Galv1,25mm20009,98240020439‍
    180Galv1,25mm200011,18240020440‍
    200Galv1,25mm200012,38240020441‍
    224Galv1,25mm200013,88240020442‍
    250Galv1,25mm200015,48240020443‍
    300Galv1,25mm200018,58240020444‍
    315Galv1,25mm200019,48240020445‍
    350Galv1,25mm200021,68240020446‍
    400Galv1,25mm200024,68240020447‍
    450Galv1,25mm200027,78240020449‍
    500Galv1,25mm200030,88240020450‍
    560Galv1,25mm200034,58240020451‍
    630Galv1,25mm200038,88240020452‍
    710Galv1,25mm200043,88240020453‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-125mm-qf-duct-l-2m
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia