Publicar produtos
QFS Pressed Bend, 30 Degree

QFS Pressed Bend, 30 Degree

Traduzido por Google,

Os dutos selados QF oferecem uma gama completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os dutos Nordfab oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de pó.
• O clipe Quick-Fit™ apresenta uma junta de vedação de dimensões generosas, mantida firmemente no lugar por uma ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do duto a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.
• Todas as curvas com juntas ou colares são calafetadas com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada QFS Galv 0,9mm 125QF 30Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000235‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000240‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000245‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000250‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000255‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000260‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000265‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000270‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000275‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000280‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000285‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000290‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-30deg-qfs-pressed-bend
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia