Publicar produtos
QF Pipe 18 Gauge

QF Pipe 18 Gauge

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça. O ar contaminado é transportado de máquinas ou processos por meio de tubos QF e outros dutos Quick-Fit para um coletor/filtro, resultando em ar mais limpo nos ambientes de trabalho.

As braçadeiras Quick-Fit® (QF) para tubos da Nordfab são fixadas em segundos, sem soldas, parafusos, flanges, ferramentas especiais, medições precisas ou habilidades especializadas. Especifique calibre 18 quando necessário para sua aplicação. O tubo QF possui costura soldada a laser e extremidades enroladas para uso com braçadeiras Quick-Fit.

  • Disponível em aço galvanizado e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
  • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72", e outros vários tipos de extremidades
  • Calibres opcionais 22ga, 20ga, 16ga, 14ga, 12ga e 10ga.

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.

O Quick-Fit tem sido utilizado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária a coleta de pó ou a transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, adapta-se à rede de dutos existente e pode ser facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-qf-pipe-18ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosPipe & Clamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork