Publicar produtos
QFS Segmented Bend, 45 Degree

QFS Segmented Bend, 45 Degree

Traduzido por Google,

O duto selado Nordfab QFS oferece uma linha completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Todas as curvas, ramificações, redutores e outros itens com juntas ou colares são calafetados com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

Raios personalizados disponíveis mediante solicitação.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curva Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 45Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,7mm3,88210000673‍
    400451.5Galv0,7mm5,18210000678‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-45deg-qfs-segmented-bends
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia