Publicar produtos
FB Double Branch 30 Degree

FB Double Branch 30 Degree

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. As ramificações duplas FB são facilmente conectadas a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados ao redor da borda plana em cada extremidade.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,7 ou 0,9 mm
- Padrão 30°, Opcional 45°
- MFL também disponível
- Ao fazer o pedido, especifique as dimensões øA, øB, øC e øD
- Disponível nos tamanhos Ø 080-800 mm, consulte os números dos artigos 30° abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Ramo Duplo Galv 0,7mm 150FB 150FB 150FB 150FB 30Deg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-double-branch
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia