Publicar produtos
FLI Cut In 90°

FLI Cut In 90°

Traduzido por Google,

Duto flangeado com flanges FLI pré-perfuradas e soltas para facilitar o alinhamento durante a instalação. Ø80 - 1000 mm, construção em aço galvanizado.

Nordfab FLI Flanged Cut-In Branch vem com flanges FLI soltas pré-perfuradas em cada extremidade para facilitar o alinhamento e a conexão com outros componentes de dutos durante a instalação. Nordfab FLI Flanged Cut-In Branches são usados ​​para ramificar em linhas de dutos principais. Disponível em 30° e 90°, em construção de aço galvanizado.

Ao fazer o pedido, especifique ØA, Principal
Eu = (ØB / 2) + 58
ØB deve ser menor ou igual ao Main.

Os dutos flangeados da Nordfab são normalmente usados ​​para diâmetros maiores e em sistemas de ventilação industrial de alta pressão, onde conexões herméticas são essenciais.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia