Publicar produtos
FLI Double Branch

FLI Double Branch

Traduzido por Google,

Duto flangeado com flanges FLI pré-perfuradas e soltas para facilitar o alinhamento durante a instalação. Ø80 - 1000 mm, construção em aço galvanizado.

Nordfab FLI Flanged Double Branch vem com flanges FLI soltas pré-perfuradas em cada extremidade para facilitar o alinhamento e a conexão com outros componentes de dutos durante a instalação. Nordfab FLI Flanged Double Branches são usados ​​para portar para saídas de máquinas ou outras linhas de dutos. Double Branches são 30°, opcional 45° disponível mediante solicitação. Disponível em construção de aço galvanizado.

Ao fazer o pedido, especifique ØA, ØB, ØC, ØD.
Eu = (ØBx2) + 206
ØC deve ser menor ou igual a ØA.
ØB deve ser menor ou igual a ØC.
ØD deve ser menor ou igual a ØC.
O comprimento da perna B, perna C e perna D é sempre igual.

Os dutos flangeados da Nordfab são normalmente usados ​​para diâmetros maiores e em sistemas de ventilação industrial de alta pressão, onde conexões herméticas são essenciais.

Especificação
  • Galvanized steel or 304 SS

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-flanged-double-branch-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia