Publicar produtos
Flanged Pipe

Flanged Pipe

Traduzido por Google,

Os dutos Nordfab são utilizados em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça. O ar contaminado de máquinas ou processos é conduzido por meio de tubos e outros dutos Nordfab® de máquinas ou processos para um coletor/filtro, resultando em um ar mais limpo nos ambientes de trabalho.

O tubo flangeado Nordfab® é usado quando o tamanho do tubo deve ser maior que 24″ de diâmetro ou quando são necessárias conexões flangeadas.

Os flanges angulares rotativos padrão da indústria em nossos tubos flangeados são fixados por bordas de Van Stone nas extremidades do tubo. O comprimento nominal do tubo é de 5 pés.

Nosso tubo flangeado possui costura soldada a laser, o que proporciona uma vedação sem vazamentos. A eliminação de vazamentos de ar torna o sistema de coleta de pó mais eficiente, proporcionando economia de energia.

  • Juntas de flange angular disponíveis.
  • Use com nosso adaptador de flange angular para conexões rápidas com tubos e conexões QF.
  • Disponível em aço galvanizado e 304SS ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
  • Disponível com extremidades QF em diâmetros de até 24" e com outros tipos de extremidades, incluindo flanges com padrões de furos de parafusos personalizados
  • Outros medidores de materiais incluem 18, 16, 14, 12 e 10

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tipos de extremidades opcionais, tamanhos maiores e opções de material/bitola.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflanged-pipe
    • Familia de productoFlanged Ducting
    • Grupo de produtosPipes & Flanges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States