Publicar produtos
High Vacuum Bend

High Vacuum Bend

Traduzido por Google,

Sistema de alto vácuo As curvas estão disponíveis em ângulos de 90° e 45°.
Construção em aço galvanizado, 304SS ou 316SS.

O termo 'alto vácuo' refere-se ao alto vácuo e baixo fluxo de ar usado para capturar, transportar e filtrar vapores, poeira e outras partículas.

Nossas soluções incluem:
• Extração de fumos de tochas de soldagem
• Extração do pó de esmerilhamento diretamente da retificadora portátil graças à nossa linha de manifolds que se adapta à maioria das máquinas manuais do mercado
• Limpeza de pisos e máquinas, etc. com nossa ampla variedade de acessórios
• Transporte de grandes volumes de materiais que podem ser pesados ​​e abrasivos

EXEMPLO DE PEDIDO:
Dobra HV Galv 1,5mm 63RO 90Deg

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    509085Galv1,5mm0,5540130790‍
    504585Galv1,5mm0,5040130840‍
    6390100Galv1,5mm0,5540130780‍
    6345100Galv1,5mm0,3440134100‍
    7690170Galv1,5mm1,3040134020‍
    7645170Galv1,5mm0,8040134030‍
    10290200Galv2mm2,0040131070‍
    10245200Galv2mm1,7540131080‍
    12790170Galv2mm3,5040134000‍
    12745170Galv2mm2,1040134010‍
    15290225Galv2mm7,6140130750‍
    15245225Galv2mm4,9040134340‍
    20390300Galv2mm4,7440134251‍
    20345300Galv2mm2,3640134249‍
    50900304SS1,5mm0,558210005109‍
    50450304SS1,5mm0,508210005108‍
    63900304SS1,5mm0,558210005111‍
    63450304SS1,5mm0,508210005110‍
    76900304SS1,5mm1,308210005113‍
    76450304SS1,5mm0,808210005112‍
    102900304SS2mm2,008210005115‍
    102450304SS2mm1,758210005114‍
    127900304SS2mm3,518210005117‍
    127450304SS2mm2,108210005116‍
    50900316SS1,2mm0,268210005018‍
    50450316SS1,2mm0,158210005012‍
    63900316SS1,6mm0,588210005019‍
    63450316SS1,6mm0,338210005013‍
    76900316SS1,6mm0,718210005020‍
    76450316SS1,6mm0,48210005014‍
    102900316SS2mm1,68210005021‍
    102450316SS2mm0,788210005015‍
    129900316SS2mm1,98210005022‍
    129450316SS2mm1,108210005016‍
    154900316SS2mm2,28210005023‍
    154450316SS2mm2,28210005017‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-hv-bend
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia