Publicar produtos
Mild Steel End Cap RBAD

Mild Steel End Cap RBAD

Traduzido por Google,

Primário e acabamento RAL 7032, 50 microns, teor de zinco. 70%. temperatura operacional máxima recomendada o tratamento de superfície 80°C.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Tampa Final MS 2mm 450mm RAL 7032

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm0,168210003391‍
    120MS2mm0,228210003392‍
    125MS2mm0,238210003393‍
    140MS2mm0,298210003394‍
    150MS2mm0,338210003395‍
    160MS2mm0,378210003396‍
    180MS2mm0,468210003397‍
    200MS2mm0,568210003398‍
    225MS2mm0,708210003399‍
    250MS2mm0,958210003400‍
    300MS2mm1,238210003401‍
    315MS2mm1,348210003402‍
    350MS2mm1,658210003403‍
    400MS2mm2,138210003404‍
    450MS2mm2,568210003405‍
    500MS2mm3,298210003406‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-ms-end-cap-rbad
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia