Publicar produtos
QF Elbow
QF Elbow
QF Elbow
QF Elbow
QF Elbow

    QF Elbow

    Traduzido por Google,

    A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

    Os cotovelos Quick-Fit ® têm extremidades enroladas para uso com grampos Quick-Fit, permitindo rápida montagem/desmontagem e realocação.

    Os cotovelos Nordfab QF® padrão, também chamados de Bends, estão disponíveis em 90°, 60°, 45° e 30° com raios de 1,0 ou 1,5. Cotovelos de raio longo também estão disponíveis.

    Cotovelos QF galvanizados nos tamanhos 3″-7″ são metades formadas por prensagem e costuradas juntas. Cotovelos QF nos tamanhos 8″-24″ são segmentados (escornados). Cotovelos QF de aço inoxidável nos tamanhos 3″-6″ são tubulares.

    Cotovelos em calibres mais pesados ​​podem ser fornecidos em construção soldada sólida a um custo adicional. Para aplicações altamente abrasivas ou colocação em uma área de alto desgaste dentro da linha do duto, os cotovelos Nordfab em calibre 14 ou calibre 12 podem ser a solução para reduzir a frequência e o custo de substituição de cotovelos desgastados.

    • Disponível em galvanizado e 304SS (conforme mostrado abaixo) ou opcionalmente 316SS ou aço carbono
    • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72", e outros vários estilos de extremidade
    • Calibres opcionais 20, 18, 16, 14, 12 e 10
    • Os cotovelos QF são um produto Nordfab Now ®, portanto, os itens nos tamanhos e materiais mais comumente usados ​​estão em estoque e geralmente podem ser enviados no dia seguinte ao pedido.

    Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tipos de extremidades opcionais, tamanhos maiores e opções de material/bitola.

    O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

    Especificação
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaus-qf-elbow
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de produtosElbows
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-05-08
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço galvanizado
      • Material secundárioStainless steel 304
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
      • Classificação IFCElemento de Duto
      • Código ETIMEG015540
      • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
      • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
      • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniclassHVAC Ductwork

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Belize
      Bermuda
      British Virgin Islands
      Canada
      Collectivity of Saint Martin
      Costa Rica
      Mexico
      Panama
      Puerto Rico
      United States