A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
As comportas de explosão automáticas Nordfab® são usadas como dispositivos de economia de energia para extração de pó industrial onde a extração nem sempre é necessária e onde o controle manual precisa ser eliminado. As comportas de explosão automáticas NFES da Nordfab são operadas por cilindros de ar comprimido de dupla ação. Os cilindros são controlados por solenóide conectado eletricamente a máquinas ou a um interruptor remoto. As comportas são construídas em metal galvanizado ou SS (opcional) e um dispositivo de vedação especial que reduz a perda de ar e o atrito na operação. Circuito de controle de 120 V e pressão de ar mínima de 75 psi.
A Nordfab pode auxiliar os clientes a projetar um sistema de comporta de explosão, levando em consideração a dinâmica de fluxo que será afetada pelas comportas de explosão. Embora as comportas de explosão possam ser usadas para utilizar efetivamente um sistema de filtragem subdimensionado, elas também podem destruir o fluxo se não forem colocadas corretamente. Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor local para solicitar assistência.
O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |