Publicar produtos
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Arquivado

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKaito_Pro_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtos Ceiling
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-09-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)385
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires