Publicar produtos
Wall cabinet 80cm Line (5010080)
Norema

Wall cabinet 80cm Line (5010080)

Traduzido por Google,
Linha de porta branca. - Plano com borda levemente arredondada. - MDF de 19mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Especificação
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única0175010080
  • Familia de productoLine
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Peso líquido (Kg)30.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Norway