Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
norema/products/67f9246a-4428-4629-89f3-dc44714ba438
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Tall cabinet 40cm Line (8311040)
Indisponível em Estados Unidos
Norema
Seguir
Tall cabinet 40cm Line (8311040)
Traduzido por Google,
Vista original
Linha de porta branca. - Plano com borda levemente arredondada. - MDF de 19mm. - Cor NCS S 0500-N - Brilho 25 (variação entre +/- 5)
Descarregar
Especificação
Especificação
Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
0178311040
Familia de producto
Line
Grupo de produtos
Tall cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-13
Número de edição
1
Altura (mm)
2112
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.norema.no/
Instruções de instalação
https://www.norema.no/
Vídeo de instruções
https://www.norema.no/
Certificação do produto
https://www.norema.no/
Descrição técnica
https://www.norema.no/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Peso líquido (Kg)
45.89
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar