Publicar produtos
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    Traduzido por Google,

    ALBA: Especialista em salas limpas.

    A família ALBA foi projetada especificamente para uso em salas limpas e ambientes limpos que exigem um alto grau de proteção contra poeira e umidade. Com estrutura de alumínio e proteção em vidro de alta resistência com maior facilidade de limpeza, a ALBA representa um equipamento robusto, ideal para esse tipo de instalação. Diversas versões, tamanhos e tecnologias estão disponíveis, com a versão SaLuz se destacando por garantir segurança visual e compatibilidade com os ritmos circadianos.

    Destaques:

    • Alta proteção contra poeira e umidade.
    • Estrutura em alumínio com vidro de alta resistência.
    • Várias versões e tamanhos disponíveis.
    • Versão SaLuz compatível com ritmos circadianos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalba-led-panel
    • Familia de productoAlba
    • Grupo de produtosLed panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)668
    • Largura (mm)668
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps