Publicar produtos
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    Traduzido por Google,
    590 x 500mm, suportes dos retrovisores laterais Ø 32mm e manípulo de operação em aço inoxidável, material n.º 1.4401 (A4, AISI 316), pintura a pó anti-riscos com protecção antibacteriana. com parte ajustável disponível nas cores Cavere®. Espelho ajustável 500 x 500mm com bordas cortadas e cantos arredondados, montado em placa de base de aço, ajustável até 25°, com rosáceas de 70mm de diâmetro. fixação por parafusos ocultos. Fornecido com parafusos e buchas Torx inoxidáveis de 6 mm de diâmetro x 70 mm para alvenaria maciça.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7466112
    • Familia de productoCavere Care
    • Grupo de produtosCavere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)153
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings