Publicar produtos
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    Traduzido por Google,
    encosto acolchoado na cor preta Dimensões gerais 825 x 200 mm, dimensões do encosto 400 mm x 200 mm, placa de montagem em alumínio para fixação dos 2 trilhos de suporte de elevação com 700 mm de distância, revestimento em pó resistente a riscos com proteção antibacteriana, disponível na gama de cores Cavere® , Encosto centralmente alinhado, acolchoado, em espuma integral PUR. Para montagem na parede acima de uma sanita segundo a norma DIN 18024/18040, fixação por parafusos ocultos. O kit de montagem deve ser encomendado separadamente para se adequar ao tipo de parede. Aconselhamos 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 ou 747050.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7841320
    • Familia de productoCavere Care
    • Grupo de produtosCavere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)825
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)6960
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Título OmniclassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS