Publicar produtos
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Esta solução foi especialmente projetada para atender às necessidades específicas dos profissionais de logística. Limita os custos de engenharia civil, libera áreas de armazenamento adicionais dentro dos edifícios e melhora muito o isolamento durante as operações de carga e descarga. A doca da área de refúgio é composta por uma câmara de vedação, um nivelador de lábio telescópico de 1000 mm e uma estrutura que permite a criação de um cais sem engenharia civil. Constitui uma zona tampão entre o edifício e o camião, permitindo poupar energia e proteger a mercadoria das intempéries, garantindo o conforto de trabalho do seu pessoal.
    Especificação
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadock-zone-refuge
    • Familia de productoDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Grupo de produtosDock shelters, dock zone refuge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3700
    • Largura (mm)3400
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Abrigo em Docas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDock shelters
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
    • Número OmniClass23-23 23 21
    • Título OmniclassLoading Dock Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE1030
    • Título CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    France