Publicar produtos
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
    Northern

    Oblong lounge chair

    Traduzido por Google,
    Os contornos relaxantes da poltrona Oblong proporcionam o conforto superdimensionado de uma poltrona reclinável, sendo mais leve e confortável do que um assento estofado. Tanto o assento quanto o encosto inclinam-se suavemente para trás, tornando a cadeira Oblong relaxante para reclinar. Criada a partir de dois discos acolchoados presos a uma estrutura minimalista, a forma fluida e o perfil geométrico da cadeira lembram formas mais típicas da arte contemporânea do que do design de móveis. A Oblong foi projetada com uma base aberta que permite a passagem da luz, permitindo que esta cadeira baixa preencha um pequeno espaço sem parecer enchê-lo. Apesar de leve e confortável, a estrutura da cadeira forma uma base estável que mantém os pés firmes no lugar.
    Especificação
    • Design: Mario Tsai, 2018 Material legs: Steel Colour legs: Black (Ral 9005) Materials seat and backrest: Plywood base, cold foam filling, textile cover Price group 1 (Kvadrat): Brusvik 05 (grey) Brusvik 08 (dark grey) Brusvik 33 (pink) Brusvik 98 (dark blue) Price group 2 (Kvadrat): San (all colours) Price group 3 (Kvadrat): Steelcut trio 3 (all colours) Price group limited (Kvadrat): Harald 3 (192 Black) Net weight: 14.2 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2101
    • Familia de productoOblong lounge chair
    • Grupo de produtosLounge chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emChina
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)14.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLounge chairs

    Disponibilidade da região

    Europa