Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
novart/products/fe1dc6f9-b554-4774-86da-bb38a6403566
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Laminate worktop 551
Indisponível em Estados Unidos
Novart
Seguir
Laminate worktop 551
Traduzido por Google,
Vista original
Bancada. - Laminado.
Descarregar
Especificação
Especificação
Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
551
Familia de producto
Worktop
Grupo de produtos
Worktop
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-05-31
Número de edição
1
Altura (mm)
30
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.novart.fi/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar