Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Panel High cabinet Height 2112mm
Indisponível em Estados Unidos
Novart
Seguir
Panel High cabinet Height 2112mm
Traduzido por Google,
Vista original
Painel - Plano com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N.
Descarregar
Especificação
Especificação
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
UVLUKKI
Familia de producto
Panel
Grupo de produtos
Panel
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-05-31
Número de edição
1
Altura (mm)
2112
Largura (mm)
16
Profundidade (mm)
585
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.novart.fi/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Peso líquido (Kg)
13.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar