Publicar produtos
High cabinet UKK6H, painted white door
Novart

High cabinet UKK6H, painted white door

Traduzido por Google,
Porta pintada de Branco. - Plana com borda levemente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • High cabinet with 5 shelves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUKK6H969s
  • Familia de productoPainted door
  • Grupo de produtosHigh cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)68.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa