Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
novart/products/78e64424-ed00-4ff4-a52a-1c35b5a7b217
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Base cabinet UPK3H, painted white door
Indisponível em Estados Unidos
Novart
Seguir
Base cabinet UPK3H, painted white door
Traduzido por Google,
Vista original
Porta pintada de Branco. - Plana com borda levemente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV. - Nordic Swan Ecolabel.
Descarregar
Especificação
Especificação
Base cabinet.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
upk3h969s
Familia de producto
Painted door
Grupo de produtos
Base cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-05-31
Número de edição
1
Altura (mm)
704
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.novart.fi/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Peso líquido (Kg)
18.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar