Publicar produtos
Wall cabinet USK4LH
Novart

Wall cabinet USK4LH

Traduzido por Google,
Porta de moldura com vidro. - Plana com borda levemente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV.
Especificação
  • Wall cabinet with glass door. With 3 glass shelves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUSK4LH499kb
  • Familia de productoPainted door
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings