Publicar produtos
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
    Novoferm

    Bloc-porte coulissant 1 vantail C16

    Traduzido por Google,
    Uma porta corta-fogo de painel deslizante com proteção contra incêndio de 1 hora. A resistência ao fogo é garantida por um isolamento interno. Porta feita com estrutura interna de aço resistente à ferrugem, 2 revestimentos de aço resistente à ferrugem e muitos acessórios adicionais. A porta é testada e certificada em um laboratório que faz o registro oficial. Estão disponíveis 2 tipos de posição da porta (inclinada e reta). Muitas cores de tinta estão disponíveis para satisfazer todos os estilos de edifícios ou estilos e trazer uma proteção adicional contra ferrugem. A porta pode ser equipada com um postigo opcional "porta F-Max".
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC16
    • Familia de producto Industrial doors
    • Grupo de produtosQuick-acting rolling shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais