Publicar produtos
SaniSwing Double Acting Traffic Door

SaniSwing Double Acting Traffic Door

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A porta FRANK SaniSwing é usada para tráfego de pessoas, carrinhos de mão e porta-paletes. Garante acesso rápido e fácil, sem as mãos, entre espaços separados. É uma excelente opção quando o uso contínuo prolongado é comum ou quando as preocupações sanitárias são primordiais. A porta é uma excelente combinação visual e de desempenho com os designs tradicionais de portas de armazenamento a frio.
Características padrão

Painel
  • Polietileno de alta densidade espesso de 3/4"
  • Montagem embutida grossa de 3/4" e janela de acrílico sem moldura
  • Espinha de Aço Inoxidável

Hardware
  • Dobradiças sem elevação em aço inoxidável e UHMWPE com lavagem completa

Cores padrão
  • Preto
  • Branco
  • Mocha Brown
  • Golfinho Cinza
  • Vermelho Sol
  • Toldo (Tan)
Especificação
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-dape
  • Familia de productoTraffic Doors
  • Grupo de produtosTraffic Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniclassCold Storage Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors