Publicar produtos
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 2 vantaux F-Max

    Traduzido por Google,
    Dois painéis de batente porta corta-fogo com 30 minutos, 1 ou 2 horas de proteção contra incêndio. A resistência ao fogo é garantida por um isolamento interno. Porta feita com estrutura interna de aço resistente à ferrugem, 2 revestimentos de aço resistente à ferrugem e muitos acessórios adicionais. A porta é testada e certificada em um laboratório que faz o registro oficial. 3 tipos de caixilhos de porta estão disponíveis para serem instalados em parede de concreto ou parede leve (divisória em pastilha). Muitas cores de tinta estão disponíveis para satisfazer todos os estilos de edifícios ou estilos e trazer uma proteção adicional contra ferrugem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNOV030002
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors