Publicar produtos
NovoSpeed Thermo S600
Novoferm

NovoSpeed Thermo S600

Traduzido por Google,
O nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento conseguiu desenvolver uma porta seccional rápida sem precedentes com valores de isolamento excepcionais. Um sistema de trilho padrão com roletes especialmente projetados possui um sistema ininterrupto de corrente/cabo de aço com acionamento direto. Este sistema patenteado também contribui para o design elegante do NovoSpeed Thermo S600. O poderoso acionamento elétrico possui um conversor de frequência. Há uma escolha de acabamentos e controles. Propriedades • máx. L x A = 5000 x 5000 mm, máx. superfície (LxA) = 25 m2 • Valor U em 5000x5000 mm Painéis ISO: 1,5 W/m2K • alta velocidade de abertura até 1,1 m/s • classe de resistência à carga de vento 2-3 de acordo com EN 12424, ou até 10 - 12 Beaufort (89 - 133 km/h) • sistema springless de baixa manutenção (200.000 ciclos) • instalação rápida e simples devido à esteira e sistema de acionamento pré-montados • em conformidade com EN13241-1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermoS600
  • Familia de producto Industrial doors
  • Grupo de produtosQuick-acting rolling shutters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta