Publicar produtos
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    Traduzido por Google,

    Este é o aço veneziana 18. O comprimento do produto é 18. A largura do produto é 18. O país de origem é Estados Unidos.

    • Este é aço veneziana 18
    • O comprimento do produto é 18
    • País de origem é Estados Unidos

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Familia de productoLite Kits and Louvers
    • Grupo de produtosL-1900
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniclassDoor Louvers